(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製片袖四輪運搬車(固定ハンドル・ゴムキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:139CS
鋼板製片袖四輪運搬車(固定ハンドル・ゴムキャスター) コテイハンドルシキダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,750円
税込単価
63,525円

【特長】・鋼板製のため、プレス台車や樹脂台車よりも堅牢な運搬車です・自在キャス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ハンドル:スチール(メッキ仕上げ)
  • 材質2:
    仕上げ:フタル酸塗装
  • タイプ:
    ハンドル固定式
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:黒ゴム
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

Loading...

 
カタログを表示

139CS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
適合ストッパー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

139CS

400
30000.0
337-7231
150
232
1020
610
3CFB

1個

57,750( 63,525円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板製のため、プレス台車や樹脂台車よりも堅牢な運搬車です
・自在キャスター、固定キャスターの入れ替えが可能です
【用途】
・工場での運搬作業
・資材の運搬
【材質】
・床:スチール
・ハンドル:スチール(メッキ仕上げ)
・仕上げ:フタル酸塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:黒ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製片袖四輪運搬車(固定ハンドル・ゴムキャスター)の型番139CSのページです。
型番139CSに関する仕様情報を記載しております。

鋼板製片袖四輪運搬車(固定ハンドル・ゴムキャスター)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
139BS
139DS
139ES
139FS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
質量(g) トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 適合ストッパー

53,200円

( 58,520円 )
1個 あり

19日目

40026000.0337-88141502329205103BFB

78,575円

( 86,433円 )
1個 あり

19日目

50044000.0337-727220029211207203DFB

92,400円

( 101,640円 )
1個 あり

19日目

75057000.0337-729820030213407653EFB

159,250円

( 175,175円 )
1個 あり

19日目

1000100000.0337-73112503571630915-

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました