(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼板製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:HS139D
鋼板製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付 コテイハンドルシキダイシャ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,950円 110,279円
税込単価
160,545円 121,307円

【特長】・ハンドストッパー付きの片袖運搬車です。鋼板製の為、プレス台車や樹脂台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質2:
    仕上げ:フタル酸塗装 ハンドル:ゾルコーティング
  • タイプ:
    ハンドル固定式
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:黒ゴム
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

Loading...

カタログを表示

HS139Dの仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質スチール製
均等荷重(kg)500本体/オプション本体
質量(g)50000.0トラスココード337-7336
材質2仕上げ:フタル酸塗装 ハンドル:ゾルコーティングキャスター径(mm)200
高さ(mm)292長さ(mm)1120
幅(mm)720タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)850材質3キャスター金具:スチール
材質4車輪:黒ゴムグリーン

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
キャスター径(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS139D

500
50000.0
337-7336
200
292
1120
720

1個

145,950円

110,279

( 121,307円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドストッパー付きの片袖運搬車です。鋼板製の為、プレス台車や樹脂台車よりも堅牢な運搬車です
・ハンドルを握るとストッパーが解除され、ハンドルを離すとストッパーが掛かります
・ストッパーを掛ける煩わしさや、ストッパーのかけ忘れ防止にもなります
・後付けでお客様での組立は不可です
【用途】
・工場での運搬作業
・資材の運搬
【材質】
・スチール
・仕上げ:フタル酸塗装
・ハンドル:ゾルコーティング
・キャスター金具:スチール
・車輪:黒ゴム

(i)ご注意

  • ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。
  • 最大積載荷重以上では使用しないでください
  • 人を絶対に載せないでください。
  • 配送は混載便、車上渡し条件となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付の型番HS139Dのページです。
型番HS139Dに関する仕様情報を記載しております。

鋼板製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HS139B
HS139C
HS139E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
質量(g) トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

120,575円

( 132,633円 )
1個 あり

19日目

30033000.0337-7283150232920510

125,125円

( 137,638円 )
1個 あり

19日目

30038000.0337-72331502321020610

159,775円

( 175,753円 )
1個 あり

19日目

50062000.0337-72622003001340765
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
質量(g) トラスココード キャスター径(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm)

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト