(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KT-1890KI
中量作業台オプション中棚(中量用) チュウリョウサギョウダイオプションチュウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,747円
税込単価
25,022円

【特長】・作業台の収納力をさらにアップさせます・後から取り付け可能

詳細情報を確認する

型番

KT-1890KI 解除

Loading...

 
カタログを表示

KT-1890KI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
冷却水箱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT-1890KI

アイボリー
4549347155562
4549347155562

1個

22,747( 25,022円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台の収納力をさらにアップさせます
・後から取り付け可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台オプション中棚(中量用)の型番KT-1890KIのページです。
型番KT-1890KIに関する仕様情報を記載しております。

中量作業台オプション中棚(中量用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KT-0960KI
KT-1275K
KT-1275KI
KT-1575KI
KT-1875K
KT-1875KI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー JANコード 冷却水箱

15,147円

( 16,662円 )
1個 あり

3日目

アイボリー45493471555174549347155517

18,134円

( 19,947円 )
1個 あり

3日目

グリーン45493471554704549347155470

18,134円

( 19,947円 )
1個 あり

3日目

アイボリー45493471555314549347155531

19,666円

( 21,633円 )
1個 あり

3日目

アイボリー45493471555484549347155548

21,240円

( 23,364円 )
1個 あり

3日目

グリーン45493471554944549347155494

21,240円

( 23,364円 )
1個 あり

3日目

アイボリー45493471555554549347155555

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました