(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKT5-127S
中量高さ調整作業台(TKT5タイプ) チュウリョウタカサチョウセイサギョウダイ

中量高さ調整作業台(TKT5タイプ) TKT5-127S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,213円
税込単価
84,934円

【特長】高さ500~650の範囲で25毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

TKT5-127S 解除

Loading...

TKT5-127S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
天板厚
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
冷却水箱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKT5-127S

1200
750
スチール
-
グリーン
グリーン
4549347155265
25mm
1200
750
4549347155265

1個

77,213( 84,934円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高さ500~650の範囲で25毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

TKT5-127Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量高さ調整作業台(TKT5タイプ)の型番TKT5-127Sのページです。
型番TKT5-127Sに関する仕様情報を記載しております。

中量高さ調整作業台(TKT5タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
TKT5-097S
TKT5-126FEN
TKT5-126S
TKT5-157CHC
TKT5-157CHM
TKT5-157FEN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 天板厚 天板サイズ:間口
(mm)
天板サイズ:奥行
(mm)
冷却水箱

67,973円

( 74,770円 )
1個 あり

3日目

900750スチール-グリーングリーン454934715524125mm9007504549347155241

59,267円

( 65,194円 )
1個 あり

3日目

1200600リノリューム張サカエリュームグリーングリーン454934715516625mm12006004549347155166

70,040円

( 77,044円 )
1個 あり

3日目

1200600スチール-グリーングリーン454934715525825mm12006004549347155258

86,493円

( 95,142円 )
1個 あり

3日目

1500750-特殊アクリル系樹脂ダークグレーダークグレー454934715536430mm15007504549347155364

79,053円

( 86,958円 )
1個 あり

3日目

1500750メラミン化粧-ダークグレーホワイト454934715532630mm15007504549347155326

70,240円

( 77,264円 )
1個 あり

3日目

1500750リノリューム張サカエリュームグリーングリーン454934715518025mm15007504549347155180

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました