(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用中量作業台(特殊アクリル天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSC-189W
実験用中量作業台(特殊アクリル天板) ジッケンヨウチュウリョウサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,160円 65,964円
税込単価
87,076円 72,560円

【特長】本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

CSC-189W 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSC-189W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
カラー
JANコード
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSC-189W

1800
900
740
ホワイト
4549347155807
1800
900

1個

79,160円

65,964

( 72,560円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用中量作業台(特殊アクリル天板)の型番CSC-189Wのページです。
型番CSC-189Wに関する仕様情報を記載しております。

実験用中量作業台(特殊アクリル天板)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
CDC-1275D
CDC-1575D
CDC-1875D
CDC-1890D
CFC-1275
CFC-1275P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) カラー JANコード 天板サイズ:間口
(mm)
天板サイズ:奥行
(mm)

57,960円

( 63,756円 )
1個 あり

3日目

1200750900ダークグレー45493471560261200750

68,507円

( 75,358円 )
1個 あり

3日目

1500750900ダークグレー45493471560331500750

76,907円

( 84,598円 )
1個 あり

3日目

1800750900ダークグレー45493471560401800750

85,306円

( 93,837円 )
1個 あり

3日目

1800900900ダークグレー45493471560571800900

67,653円

( 74,418円 )
1個 あり

3日目

1200750715ホワイト45493471560641200750

96,467円

( 106,114円 )
1個 あり

3日目

1200750715ホワイト45493471560951200750

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました