(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験用中量作業台(メラミン天板)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSM-127W
実験用中量作業台(メラミン天板) ジッケンヨウチュウリョウサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,653円
税込単価
49,118円

【特長】・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!・本体は角パイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

型番

CSM-127W 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSM-127W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
カラー
JANコード
天板種類
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
冷却水箱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSM-127W

1200
750
740
500
ホワイト
4549347155845
-
1200
750
4549347155845

1個

44,653( 49,118円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用中量作業台(メラミン天板)の型番CSM-127Wのページです。
型番CSM-127Wに関する仕様情報を記載しております。

実験用中量作業台(メラミン天板)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
CDM-1890D
CFM-1275
CFM-1275P
CSM-157D
CSM-157W
CSM-187D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
(kg)
カラー JANコード 天板種類 天板サイズ:間口
(mm)
天板サイズ:奥行
(mm)
冷却水箱

74,400円

( 81,840円 )
1個 あり

3日目

1800900900500ダークグレー4549347156231-18009004549347156231

58,547円

( 64,402円 )
1個 あり

3日目

1200750715500ホワイト4549347155920実験研究・静電対策製品12007504549347155920

87,347円

( 96,082円 )
1個 あり

3日目

1200750715500ホワイト4549347155951実験研究・静電対策製品12007504549347155951

56,186円

( 61,805円 )
1個 あり

3日目

1500750740500ダークグレー4549347156132-15007504549347156132

56,186円

( 61,805円 )
1個 あり

3日目

1500750740500ホワイト4549347155852-15007504549347155852

59,973円

( 65,970円 )
1個 あり

3日目

1800750740500ダークグレー4549347156149-18007504549347156149

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました