(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-097FUR
軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し) ケイリョウサギョウダイKSタイプ

軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し) KS-097FUR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,841円
税込単価
44,925円

【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコ...

詳細情報を確認する

型番

KS-097FUR 解除

Loading...

KS-097FUR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
JANコード
天板厚
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
冷却水箱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-097FUR

900
750
リノリューム張
サカエリューム天板
グリーン
グリーン
4549347153674
21mm
900
750
4549347153674

1個

40,841( 44,925円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
・軽量作業台KSタイプ

Loading...

KS-097FURで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)の型番KS-097FURのページです。
型番KS-097FURに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KSタイプ(移動式・直進安定金具無し)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KS-096FURI
KS-096PURI
KS-096PURIG
KS-097FURI
KS-097PURI
KS-097PURIG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー JANコード 天板厚 天板サイズ:間口
(mm)
天板サイズ:奥行
(mm)
冷却水箱

36,400円

( 40,040円 )
1個 あり

3日目

900600リノリューム張サカエリューム天板アイボリーグリーン454934715374221mm9006004549347153742

33,241円

( 36,565円 )
1個 あり

3日目

900600ポリ化粧ポリエステル天板アイボリーアイボリー454934715398821mm9006004549347153988

33,241円

( 36,565円 )
1個 あり

3日目

900600ポリ化粧ポリエステル天板グリーンアイボリー454934715406021mm9006004549347154060

40,841円

( 44,925円 )
1個 あり

3日目

900750リノリューム張サカエリューム天板アイボリーグリーン454934715375921mm9007504549347153759

36,813円

( 40,494円 )
1個 あり

3日目

900750ポリ化粧ポリエステル天板アイボリーアイボリー454934715399521mm9007504549347153995

36,813円

( 40,494円 )
1個 あり

3日目

900750ポリ化粧ポリエステル天板グリーンアイボリー454934715407721mm9007504549347154077

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました