(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様

軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,227円 ~ 66,267円  特別価格 
税込価格
42,050円 ~ 72,894円  特別価格 

【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    840
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    抗菌・抗ウイルスポリエステル天板
  • カラー:
    ホワイト
  • キャスター:
    100φサイレントエラストマー車(ストッパー付2個)
  • 天板種類:
    抗菌・抗ウイルス天板シリーズ
  • 天板厚:
    21mm

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板カラー
JANコード
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
冷却水箱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
パステルホワイト
4549347152226
900
600
4549347152226

1個

38,227円

33,731

( 37,104円 )

3日目

900
600
パステルホワイト
4549347152400
900
600
4549347152400

1個

39,147( 43,062円 )

3日目

900
750
パステルホワイト
4549347152233
900
750
4549347152233

1個

43,440円

38,331

( 42,164円 )

3日目

900
750
パステルホワイト
4549347152417
900
750
4549347152417

1個

44,360( 48,796円 )

3日目

1200
750
パステルホワイト
4549347152240
1200
750
4549347152240

1個

47,480円

41,896

( 46,086円 )

3日目

1200
750
パステルホワイト
4549347152424
1200
750
4549347152424

1個

48,400( 53,240円 )

3日目

1500
750
パステルホワイト
4549347152257
1500
750
4549347152257

1個

53,627( 58,990円 )

3日目

1500
750
パステルホワイト
4549347152431
1500
750
4549347152431

1個

54,533( 59,986円 )

3日目

1800
750
パステルホワイト
4549347152264
1800
750
4549347152264

1個

57,987円

48,320

( 53,152円 )

3日目

1800
750
パステルホワイト
4549347152448
1800
750
4549347152448

1個

58,893円

49,081

( 53,989円 )

3日目

1800
900
パステルホワイト
4549347152271
1800
900
4549347152271

1個

65,346円

54,452

( 59,897円 )

3日目

1800
900
パステルホワイト
4549347152455
1800
900
4549347152455

1個

66,267円

55,220

( 60,742円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!キャスター付で移動もラクラク!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました