(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KH-39VPWSE
軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様 ケイリョウサギョウダイKHタイプ

軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様 KH-39VPWSE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,693円
税込単価
49,162円

【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    900
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    抗菌・抗ウイルスポリエステル天板
  • カラー:
    ホワイト
  • キャスター:
    100φサイレントエラストマー車(ストッパー付2個)
  • 天板種類:
    抗菌・抗ウイルス天板シリーズ
  • 天板厚:
    21mm

型番

KH-39VPWSE 解除

Loading...

KH-39VPWSE の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板カラー
JANコード
天板サイズ:間口(mm)
天板サイズ:奥行(mm)
冷却水箱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-39VPWSE

900
750
パステルホワイト
4549347154794
900
750
4549347154794

1個

44,693( 49,162円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用した作業台です
・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!キャスター付で移動もラクラク!

Loading...

KH-39VPWSEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様の型番KH-39VPWSEのページです。
型番KH-39VPWSEに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q 納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品のバリエーション

型番
KH-38VPWSE
KH-38VPWYSE
KH-39VPWYSE
KH-49VPWSE
KH-49VPWYSE
KH-59VPWSE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 天板カラー JANコード 天板サイズ:間口
(mm)
天板サイズ:奥行
(mm)
冷却水箱

40,653円

( 44,718円 )
1個 あり

3日目

900600パステルホワイト45493471547879006004549347154787

41,573円

( 45,730円 )
1個 あり

3日目

900600パステルホワイト45493471549619006004549347154961

45,600円

( 50,160円 )
1個 あり

3日目

900750パステルホワイト45493471549789007504549347154978

49,627円

( 54,590円 )
1個 あり

3日目

1200750パステルホワイト454934715480012007504549347154800

50,547円

( 55,602円 )
1個 あり

3日目

1200750パステルホワイト454934715498512007504549347154985

55,747円

( 61,322円 )
1個 あり

3日目

1500750パステルホワイト454934715481715007504549347154817

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました