(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKT5-096AS
ボール盤台(組立式・カギ付) ボールバンダイ

ボール盤台(組立式・カギ付) TKT5-096AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,773円
税込単価
85,550円

【特長】本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でしかもホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 間口 (mm):
    900
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    500~650
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    グリーン

型番

TKT5-096AS 解除

Loading...

TKT5-096AS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKT5-096AS

4549347155395

1個

77,773( 85,550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

TKT5-096ASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール盤台(組立式・カギ付)の型番TKT5-096ASのページです。
型番TKT5-096ASに関する仕様情報を記載しております。

ボール盤台(組立式・カギ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TKT5-096BS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード

85,027円

( 93,530円 )
1個 あり

3日目

4549347155401

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました