(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSパールキャスターラック(ナイロンウレタン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSPRA-1124URNUI
ニューCSパールキャスターラック(ナイロンウレタン車) ニューCSパールキャスターラック(ナイロンウレタンシャ)

通常単価(税別)
66,053円
税込単価
72,658円

【特長】・ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です・ナイロン...

詳細情報を確認する

型番

CSPRA-1124URNUI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSPRA-1124URNUI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPRA-1124URNUI

4
1200
600
1323
4549347564586

1個

66,053( 72,658円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です
・ナイロンウレタン車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSパールキャスターラック(ナイロンウレタン車)の型番CSPRA-1124URNUIのページです。
型番CSPRA-1124URNUIに関する仕様情報を記載しております。

ニューCSパールキャスターラック(ナイロンウレタン車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSPRA-1113URNUI
CSPRA-1114URNUI
CSPRA-1123URNUI
CSPRA-1213URNUI
CSPRA-1214URNUI
CSPRA-1223URNUI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
JANコード

52,239円

( 57,463円 )
1個 -

3日目

3120045013234549347564531

61,627円

( 67,790円 )
1個 -

3日目

4120045013234549347564548

55,347円

( 60,882円 )
1個 -

3日目

3120060013234549347564579

55,774円

( 61,351円 )
1個 -

3日目

3150045013234549347564630

67,467円

( 74,214円 )
1個 -

3日目

4150045013234549347564647

61,840円

( 68,024円 )
1個 -

3日目

3150060013234549347564678

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました