(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSパールキャスターラック(ゴム車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSPRA-1214URI
ニューCSパールキャスターラック(ゴム車) ニューCSパールキャスターラック(ゴムシャ)

通常単価(税別)
64,627円
税込単価
71,090円

【特長】・ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です・ゴム車

詳細情報を確認する

型番

CSPRA-1214URI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSPRA-1214URI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPRA-1214URI

4
1500
450
1323
4549347564340

1個

64,627( 71,090円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です
・ゴム車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューCSパールキャスターラック(ゴム車)の型番CSPRA-1214URIのページです。
型番CSPRA-1214URIに関する仕様情報を記載しております。

ニューCSパールキャスターラック(ゴム車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSPRA-1123URI
CSPRA-1124URI
CSPRA-1213URI
CSPRA-1223URI
CSPRA-1224URI
CSPRA-1313URI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
JANコード

52,507円

( 57,758円 )
1個 -

3日目

3120060013234549347564272

63,213円

( 69,534円 )
1個 -

3日目

4120060013234549347564289

52,934円

( 58,227円 )
1個 -

3日目

3150045013234549347564333

59,013円

( 64,914円 )
1個 -

3日目

3150060013234549347564371

71,960円

( 79,156円 )
1個 -

3日目

4150060013234549347564388

55,761円

( 61,337円 )
1個 -

3日目

3180045013234549347564432

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました