(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーキャスターラック(ナイロンウレタン車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーキャスターラック(ナイロンウレタン車)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
69,813円 ~ 175,573円
税込価格
76,794円 ~ 193,130円

【特長】・横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです・ナイロンウレタン車

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1220
450
1323
4549347564012

1個

69,813( 76,794円 )

3日目

4
1220
450
1323
4549347564029

1個

78,693( 86,562円 )

3日目

3
1220
600
1323
4549347564050

1個

80,147( 88,162円 )

3日目

3
1500
600
1323
4549347564111

1個

107,267( 117,994円 )

3日目

4
1500
600
1323
4549347564128

1個

131,720( 144,892円 )

3日目

3
1800
600
1323
4549347564173

1個

116,226( 127,849円 )

3日目

4
1800
600
1323
4549347564180

1個

143,173( 157,490円 )

3日目

5
1220
450
1623
4549347564043

1個

86,746( 95,421円 )

3日目

4
1220
600
1623
4549347564074

1個

94,094( 103,503円 )

3日目

5
1220
600
1623
4549347564081

1個

106,586( 117,245円 )

3日目

4
1500
600
1623
4549347564135

1個

129,174( 142,091円 )

3日目

5
1500
600
1623
4549347564142

1個

153,627( 168,990円 )

3日目

4
1800
600
1623
4549347564197

1個

145,640( 160,204円 )

3日目

5
1800
600
1623
4549347564203

1個

172,573( 189,830円 )

3日目

4
1220
600
1923
4549347564098

1個

96,227( 105,850円 )

3日目

5
1220
600
1923
4549347564104

1個

108,733( 119,606円 )

3日目

4
1500
600
1923
4549347564159

1個

134,907( 148,398円 )

3日目

5
1500
600
1923
4549347564166

1個

159,373( 175,310円 )

3日目

4
1800
600
1923
4549347564210

1個

148,640( 163,504円 )

3日目

5
1800
600
1923
4549347564227

1個

175,573( 193,130円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです
・ナイロンウレタン車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーキャスターラック(ナイロンウレタン車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました