(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・直進安定金具付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-21YRED
ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・直進安定金具付) ツーリングワゴン パールワゴンタイプ チョクシンア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,371円
税込単価
54,308円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-21YRED 解除

Loading...

カタログを表示

CSP-21YRED の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
色詳細
引出し(付・無)
キャスター
ホルダー収納数
仕様タイプ
JANコード
質量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-21YRED

600
400
グレー
ダークグレー
引出し無
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-30:23個
天棚ツーリング仕様(直進安定金具付)
4549347412245
17kg
3(内UT30棚1段)

1個

49,371( 54,308円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・大切な刃物を安心・安全に保管できます
・直進安定金具付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・直進安定金具付)の型番CSP-21YREDのページです。
型番CSP-21YREDに関する仕様情報を記載しております。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・直進安定金具付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-21YRA
CSP-21YRAD
CSP-21YRC
CSP-22YNUA
CSP-22YNUC
CSP-22YNUE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
色詳細 引出し(付・無) キャスター ホルダー収納数 仕様タイプ JANコード 質量 段数

59,027円

( 64,930円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-引出し無Φ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-50:12個天棚ツーリング仕様(直進安定金具付)454934740931317kg3(内UT50棚1段)

49,508円

( 54,459円 )
1個 -

3日目

600400グレーダークグレー引出し無Φ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-50:12個天棚ツーリング仕様(直進安定金具付)454934741222117kg3(内UT50棚1段)

58,960円

( 64,856円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-引出し無Φ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-40:17個天棚ツーリング仕様(直進安定金具付)454934740932017kg3(内UT40棚1段)

79,640円

( 87,604円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-引出し無Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)UT-50:24個天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具付)454934740949820kg3(内UT50棚2段)

79,347円

( 87,282円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-引出し無Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)UT-40:34個天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具付)454934740950420kg3(内UT40棚2段)

79,387円

( 87,326円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-引出し無Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)UT-30:46個天棚・中棚ツーリング仕様(直進安定金具付)454934740951120kg3(内UT30棚2段)

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました