(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-21RBRC
ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・フットブレーキ付) ツーリングワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,840円
税込単価
75,724円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-21RBRC 解除

Loading...

カタログを表示

CSP-21RBRC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
色詳細
キャスター
ホルダー収納数
仕様タイプ
JANコード
質量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-21RBRC

600
400
グリーン
-
Φ100ゴム車(ストッパー付2個)
UT-40:17個
天棚ツーリング仕様
4549347409627
20kg
3(内UT40棚1段)

1個

68,840( 75,724円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・大切な刃物を安心・安全に保管できます
・フットブレーキ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・フットブレーキ付)の型番CSP-21RBRCのページです。
型番CSP-21RBRCに関する仕様情報を記載しております。

ツーリングワゴン(パールワゴンタイプ・フットブレーキ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-21NUBRE
CSP-21RBRA
CSP-21RBRAD
CSP-21RBRCD
CSP-21RBRE
CSP-21RBRED
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
色詳細 キャスター ホルダー収納数 仕様タイプ JANコード 質量 段数

71,720円

( 78,892円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-Φ100ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)UT-30:23個天棚ツーリング仕様454934740973319kg3(内UT30棚1段)

68,893円

( 75,782円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-Φ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-50:12個天棚ツーリング仕様454934740961020kg3(内UT50棚1段)

57,314円

( 63,045円 )
1個 -

3日目

600400グレーダークグレーΦ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-50:12個天棚ツーリング仕様454934741232020kg3(内UT50棚1段)

57,271円

( 62,998円 )
1個 -

3日目

600400グレーダークグレーΦ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-40:17個天棚ツーリング仕様454934741233720kg3(内UT40棚1段)

68,746円

( 75,621円 )
1個 あり

3日目

600400グリーン-Φ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-30:23個天棚ツーリング仕様454934740963420kg3(内UT30棚1段)

57,176円

( 62,894円 )
1個 -

3日目

600400グレーダークグレーΦ100ゴム車(ストッパー付2個)UT-30:23個天棚ツーリング仕様454934741234420kg3(内UT30棚1段)

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました