(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン用キャビネット仕切り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-75ASK
CSパールワゴン用キャビネット仕切り CSパールワゴンヨウキャビネットシキリ

通常単価(税別)
8,866円
税込単価
9,753円

【特長】・CSパールワゴン用オプションキャビネット仕切りです・細かい物の整理に...

詳細情報を確認する

  • セット内容(付属品):
    オプション品
  • 材質:
    スチール

型番

CSP-75ASK 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-75ASK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-75ASK

グリーン
グリーン
4549347234342

1個

8,866( 9,753円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CSパールワゴン用オプションキャビネット仕切りです
・細かい物の整理に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン用キャビネット仕切りの型番CSP-75ASKのページです。
型番CSP-75ASKに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン用キャビネット仕切りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-64ASK
CSP-64ASKI
CSP-75ASKI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード

7,919円

( 8,711円 )
1個 -

3日目

グリーングリーン4549347234335

7,919円

( 8,711円 )
1個 -

3日目

アイボリーアイボリー4549347234359

8,866円

( 9,753円 )
1個 -

3日目

アイボリーアイボリー4549347234366

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました