(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン用オプションパンチングパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-50SP
CSパールワゴン用オプションパンチングパネル CSパールワゴンヨウオプションパンチングパネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,333円
税込単価
9,166円

【特長】・取付金具付きで簡単に設置できます・CSパールワゴン用・フック取り付け...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    147
  • セット内容(付属品):
    オプション品
  • 材質:
    スチール

型番

CSP-50SP 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-50SP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-50SP

420
グリーン
グリーン
4549347234182

1個

8,333( 9,166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付金具付きで簡単に設置できます
・CSパールワゴン用
・フック取り付け等に大変便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン用オプションパンチングパネルの型番CSP-50SPのページです。
型番CSP-50SPに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン用オプションパンチングパネルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-40SP
CSP-40SPI
CSP-50SPI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
色詳細 JANコード

7,493円

( 8,242円 )
1個 あり

3日目

320グリーングリーン4549347234175

7,493円

( 8,242円 )
1個 あり

3日目

320アイボリーアイボリー4549347234199

8,333円

( 9,166円 )
1個 あり

3日目

420アイボリーアイボリー4549347234205

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました