(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(中量タイプ・引出し・天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-7572ATFI
CSパールワゴン(中量タイプ・引出し・天板付) CSパールワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,853円 45,755円
税込単価
57,038円 50,331円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

CSP-7572ATFI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-7572ATFI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
キャスター
均等耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-7572ATFI

750
500
760
アイボリー
2段+天板付
アイボリー
100φゴム車
130
4549347246789

1個

51,853円

45,755

( 50,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・引出し・天板付であらゆる作業をサポートします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ・引出し・天板付)の型番CSP-7572ATFIのページです。
型番CSP-7572ATFIに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(中量タイプ・引出し・天板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-7571A2CTFNUI
CSP-7571A2CTFSE
CSP-7571A2CTFSEI
CSP-7572ATFNU
CSP-7572ATFNUI
CSP-7572ATFSE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
段数
(段)
色詳細 キャスター 均等耐荷重
(kg)
JANコード

92,560円

( 101,816円 )
1個 あり

3日目

750500760アイボリー1段+天板付アイボリー100φナイロンウレタン車1204549347246925

88,626円

( 97,489円 )
1個 あり

3日目

750500760グリーン1段+天板付グリーン100φサイレントエラストマー車1204549347246932

88,626円

( 97,489円 )
1個 あり

3日目

750500760アイボリー1段+天板付アイボリー100φサイレントエラストマー車1204549347246949

55,240円

( 60,764円 )
1個 あり

3日目

750500760グリーン2段+天板付グリーン100φナイロンウレタン車1304549347246796

55,240円

( 60,764円 )
1個 あり

3日目

750500760アイボリー2段+天板付アイボリー100φナイロンウレタン車1304549347246802

52,466円

( 57,713円 )
1個 あり

3日目

750500760グリーン2段+天板付グリーン100φサイレントエラストマー車1304549347246819

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました