(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-6083FSSE
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付) CSパールワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,547円 34,896円
税込単価
43,502円 38,386円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 段数(段):
    3段
  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

CSP-6083FSSE 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-6083FSSE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色詳細
キャスター
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-6083FSSE

600
400
880
グリーン
グリーン
100φサイレントエラストマー車
4549347250113

1個

39,547円

34,896

( 38,386円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)の型番CSP-6083FSSEのページです。
型番CSP-6083FSSEに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-1283FSNUI
CSP-1283FSNUW
CSP-1283FSSE
CSP-6083FSSED
CSP-6083FSSEI
CSP-6083FSSEW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
色詳細 キャスター JANコード

58,586円

( 64,445円 )
1個 あり

3日目

1200600880アイボリーアイボリー100φナイロンウレタン車4549347250007

58,586円

( 64,445円 )
1個 あり

3日目

1200600880ホワイトホワイト100φナイロンウレタン車4549347250014

56,307円

( 61,938円 )
1個 あり

3日目

1200600880グリーングリーン100φサイレントエラストマー車4549347250625

39,547円

( 43,502円 )
1個 あり

3日目

600400880その他ダークグレー100φサイレントエラストマー車4549347250175

39,547円

( 43,502円 )
1個 あり

3日目

600400880アイボリーアイボリー100φサイレントエラストマー車4549347250137

39,547円

( 43,502円 )
1個 あり

3日目

600400880ホワイトホワイト100φサイレントエラストマー車4549347250151

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました