(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-1073BRI
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付) CSパールワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,187円
税込単価
61,806円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 段数(段):
    3段
  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

CSP-1073BRI 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-1073BRI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色詳細
キャスター
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-1073BRI

1000
650
740
アイボリー
アイボリー
100φゴム車
4549347249278

1個

56,187( 61,806円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)の型番CSP-1073BRIのページです。
型番CSP-1073BRIに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-10123BRNUI
CSP-10123BRSE
CSP-1073BR
CSP-1073BRNU
CSP-1073BRNUI
CSP-1073BRSE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
色詳細 キャスター JANコード

59,920円

( 65,912円 )
1個 あり

3日目

10006501200アイボリーアイボリー100φナイロンウレタン車4549347249926

57,573円

( 63,330円 )
1個 あり

3日目

10006501200グリーングリーン100φサイレントエラストマー車4549347250526

56,187円

( 61,806円 )
1個 あり

3日目

1000650740グリーングリーン100φゴム車4549347249247

59,240円

( 65,164円 )
1個 あり

3日目

1000650740グリーングリーン100φナイロンウレタン車4549347249872

59,240円

( 65,164円 )
1個 あり

3日目

1000650740アイボリーアイボリー100φナイロンウレタン車4549347249902

56,960円

( 62,656円 )
1個 あり

3日目

1000650740グリーングリーン100φサイレントエラストマー車4549347250502

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました