(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(中量タイプ・ダブルストッパー仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-6062DSE
CSパールワゴン(中量タイプ・ダブルストッパー仕様) CSパールワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,560円
税込単価
31,416円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • キャスター:
    100φサイレントエラストマー車
  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

CSP-6062DSE 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-6062DSE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-6062DSE

600
400
606
グリーン
2段
グリーン
4549347244167

1個

28,560( 31,416円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ・ダブルストッパー仕様)の型番CSP-6062DSEのページです。
型番CSP-6062DSEに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(中量タイプ・ダブルストッパー仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-6062DSED
CSP-6062DSEI
CSP-6062DSEW
CSP-6073DSE
CSP-6073DSED
CSP-6073DSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
段数
(段)
色詳細 JANコード

28,560円

( 31,416円 )
1個 あり

3日目

600400606その他2段ダークグレー4549347244433

28,560円

( 31,416円 )
1個 あり

3日目

600400606アイボリー2段アイボリー4549347244259

28,560円

( 31,416円 )
1個 あり

3日目

600400606ホワイト2段ホワイト4549347244341

31,786円

( 34,965円 )
1個 あり

3日目

600400746グリーン3段グリーン4549347244174

31,786円

( 34,965円 )
1個 あり

3日目

600400746その他3段ダークグレー4549347244440

31,786円

( 34,965円 )
1個 あり

3日目

600400746アイボリー3段アイボリー4549347244266

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました