(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(重量タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-1083H
CSパールワゴン(重量タイプ) CSパールワゴン(ジュウリョウタイプ)

通常単価(税別)
78,880円
税込単価
86,768円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • キャスター:
    125φゴム車
  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    400
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

CSP-1083H 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-1083H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-1083H

1000
650
880
グリーン
3段
グリーン
4549347248639

1個

78,880( 86,768円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・大径キャスターで重荷重にも対応できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(重量タイプ)の型番CSP-1083Hのページです。
型番CSP-1083Hに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(重量タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-10124H
CSP-10154H
CSP-10155H
CSP-12123H
CSP-12123HI
CSP-12124H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
段数
(段)
色詳細 JANコード

100,694円

( 110,763円 )
1個 -

3日目

10006501200グリーン4段グリーン4549347248653

103,333円

( 113,666円 )
1個 -

3日目

10006501500グリーン4段グリーン4549347248660

121,800円

( 133,980円 )
1個 -

3日目

10006501500グリーン5段グリーン4549347248677

86,093円

( 94,702円 )
1個 -

3日目

12006001200グリーン3段グリーン4549347248684

86,093円

( 94,702円 )
1個 -

3日目

12006001200アイボリー3段アイボリー4549347248721

105,320円

( 115,852円 )
1個 -

3日目

12006001200グリーン4段グリーン4549347248691

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました