(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCSP-6082TPI
CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付) CSパールワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
56,667円
税込単価
62,334円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    630
  • 奥行(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    865~1115
  • 段数(段):
    2段+天板付
  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

TCSP-6082TPI 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCSP-6082TPI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
キャスター
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCSP-6082TPI

アイボリー
アイボリー
100φゴム車
4549347250786

1個

56,667( 62,334円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます
・天板付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付)の型番TCSP-6082TPIのページです。
型番TCSP-6082TPIに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCSP-6082TP
TCSP-6082TPD
TCSP-6082TPNU
TCSP-6082TPNUD
TCSP-6082TPNUI
TCSP-6082TPNUW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 キャスター JANコード

56,667円

( 62,334円 )
1個 -

3日目

グリーングリーン100φゴム車4549347250717

56,667円

( 62,334円 )
1個 -

3日目

その他ダークグレー100φゴム車4549347250908

63,227円

( 69,550円 )
1個 -

3日目

グリーングリーン100φナイロンウレタン車4549347250977

63,227円

( 69,550円 )
1個 -

3日目

その他ダークグレー100φナイロンウレタン車4549347251165

63,227円

( 69,550円 )
1個 -

3日目

アイボリーアイボリー100φナイロンウレタン車4549347251042

63,227円

( 69,550円 )
1個 -

3日目

ホワイトホワイト100φナイロンウレタン車4549347251110

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました