(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(高さ調整・固定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCSPN-7583
CSパールワゴン(高さ調整・固定タイプ) CSパールワゴン(タカサチョウセイ・コテイタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,427円
税込単価
51,070円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

TCSPN-7583 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCSPN-7583 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
均等耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCSPN-7583

750
500
750~1000
グリーン
3段
グリーン
150
4549347252537

1個

46,427( 51,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用
・作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(高さ調整・固定タイプ)の型番TCSPN-7583のページです。
型番TCSPN-7583に関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(高さ調整・固定タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCSPN-6072W
TCSPN-6083
TCSPN-6083D
TCSPN-7583D
TCSPN-7583I
TCSPN-7583W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
段数
(段)
色詳細 均等耐荷重
(kg)
JANコード

28,040円

( 30,844円 )
1個 あり

3日目

600400610~860ホワイト2段ホワイト754549347252483

35,734円

( 39,307円 )
1個 あり

3日目

600400750~1000グリーン3段グリーン1504549347252452

35,734円

( 39,307円 )
1個 あり

3日目

600400750~1000その他3段ダークグレー1504549347252513

46,427円

( 51,070円 )
1個 あり

3日目

750500750~1000その他3段ダークグレー1504549347252599

46,427円

( 51,070円 )
1個 あり

3日目

750500750~1000アイボリー3段アイボリー1504549347252551

46,427円

( 51,070円 )
1個 あり

3日目

750500750~1000ホワイト3段ホワイト1504549347252575

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました