(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(固定タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

CSパールワゴン(固定タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,093円 ~ 68,173円
税込価格
23,202円 ~ 74,990円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • 支柱(mm):
    Φ25.4
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定71件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
JANコード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
1090
グリーン
3
-
4549347251691
13kg

1個

29,120( 32,032円 )

3日目

600
400
1090
グレー
3
ダークグレー
4549347251905
13kg

1個

29,120( 32,032円 )

3日目

600
400
1090
アイボリー
3
-
4549347251769
13kg

1個

29,120( 32,032円 )

3日目

600
400
1090
ホワイト
3
パールホワイト
4549347251837
13kg

1個

29,120( 32,032円 )

3日目

600
400
1200
グリーン
3
-
4549347251707
13kg

1個

34,653( 38,118円 )

3日目

600
400
1200
アイボリー
3
-
4549347251776
13kg

1個

34,653( 38,118円 )

3日目

600
400
1200
グリーン
4
-
4549347251714
16kg

1個

39,973( 43,970円 )

3日目

600
400
1200
アイボリー
4
-
4549347251783
16kg

1個

39,973( 43,970円 )

3日目

600
400
1500
グリーン
4
-
4549347251721
17kg

1個

43,733( 48,106円 )

3日目

600
400
1500
グレー
4
ダークグレー
4549347251936
17kg

1個

43,733( 48,106円 )

3日目

600
400
1500
アイボリー
4
-
4549347251790
17kg

1個

43,733( 48,106円 )

3日目

600
400
1500
ホワイト
4
パールホワイト
4549347251868
17kg

1個

43,733( 48,106円 )

3日目

600
400
1500
グリーン
5
-
4549347251738
20kg

1個

49,053( 53,958円 )

3日目

600
400
1500
グレー
5
ダークグレー
4549347251943
20kg

1個

49,053( 53,958円 )

3日目

600
400
1500
アイボリー
5
-
4549347251806
20kg

1個

49,053( 53,958円 )

3日目

600
400
1500
ホワイト
5
パールホワイト
4549347251875
20kg

1個

49,053( 53,958円 )

3日目

600
400
630
グリーン
2
-
4549347251677
8kg

1個

21,093( 23,202円 )

3日目

600
400
630
グレー
2
ダークグレー
4549347251882
8kg

1個

21,093( 23,202円 )

3日目

600
400
630
アイボリー
2
-
4549347251745
8kg

1個

21,093( 23,202円 )

3日目

600
400
630
ホワイト
2
パールホワイト
4549347251813
8kg

1個

21,093( 23,202円 )

3日目

600
400
770
グリーン
3
-
4549347251684
12kg

1個

28,400( 31,240円 )

3日目

600
400
770
グレー
3
ダークグレー
4549347251899
12kg

1個

28,400( 31,240円 )

3日目

600
400
770
アイボリー
3
-
4549347251752
12kg

1個

28,400( 31,240円 )

3日目

600
400
770
ホワイト
3
パールホワイト
4549347251820
12kg

1個

28,400( 31,240円 )

3日目

750
500
1090
グリーン
3
-
4549347251974
19kg

1個

34,440( 37,884円 )

3日目

750
500
1090
グレー
3
ダークグレー
4549347252186
19kg

1個

34,440( 37,884円 )

3日目

750
500
1090
アイボリー
3
-
4549347252049
19kg

1個

34,440( 37,884円 )

3日目

750
500
1090
ホワイト
3
パールホワイト
4549347252117
19kg

1個

34,440( 37,884円 )

3日目

750
500
1200
グレー
3
ダークグレー
4549347252193
20kg

1個

40,867( 44,954円 )

3日目

750
500
1200
アイボリー
3
-
4549347252056
20kg

1個

40,867( 44,954円 )

3日目

750
500
1200
ホワイト
3
パールホワイト
4549347252124
20kg

1個

40,867( 44,954円 )

3日目

750
500
1200
グリーン
4
-
4549347251998
25kg

1個

48,560( 53,416円 )

3日目

750
500
1200
グレー
4
ダークグレー
4549347252209
25kg

1個

48,560( 53,416円 )

3日目

750
500
1200
アイボリー
4
-
4549347252063
25kg

1個

48,560( 53,416円 )

3日目

750
500
1200
ホワイト
4
パールホワイト
4549347252131
25kg

1個

48,560( 53,416円 )

3日目

750
500
1500
グリーン
4
-
4549347252001
26kg

1個

52,560( 57,816円 )

3日目

750
500
1500
グレー
4
ダークグレー
4549347252216
26kg

1個

52,560( 57,816円 )

3日目

750
500
1500
アイボリー
4
-
4549347252070
26kg

1個

52,560( 57,816円 )

3日目

750
500
1500
ホワイト
4
パールホワイト
4549347252148
26kg

1個

52,560( 57,816円 )

3日目

750
500
1500
グリーン
5
-
4549347252018
31kg

1個

60,253( 66,278円 )

3日目

750
500
1500
グレー
5
ダークグレー
4549347252223
31kg

1個

60,253( 66,278円 )

3日目

750
500
1500
アイボリー
5
-
4549347252087
31kg

1個

60,253( 66,278円 )

3日目

750
500
1500
ホワイト
5
パールホワイト
4549347252155
31kg

1個

60,253( 66,278円 )

3日目

750
500
630
グレー
2
ダークグレー
4549347252162
13kg

1個

22,733( 25,006円 )

3日目

750
500
630
アイボリー
2
-
4549347252025
13kg

1個

22,733( 25,006円 )

3日目

750
500
630
ホワイト
2
パールホワイト
4549347252094
13kg

1個

22,733( 25,006円 )

3日目

750
500
770
グレー
2
ダークグレー
4549347252995
13kg

1個

22,711( 24,982円 )

3日目

750
500
770
グレー
3
ダークグレー
4549347252179
18kg

1個

34,494( 37,943円 )

3日目

750
500
770
アイボリー
3
-
4549347252032
18kg

1個

34,494( 37,943円 )

3日目

750
500
770
ホワイト
3
パールホワイト
4549347252100
18kg

1個

34,494( 37,943円 )

3日目

900
600
1090
グリーン
3
-
4549347252254
25kg

1個

37,853( 41,638円 )

3日目

900
600
1090
アイボリー
3
-
4549347252322
25kg

1個

37,853( 41,638円 )

3日目

900
600
1090
ホワイト
3
パールホワイト
4549347252391
25kg

1個

37,853( 41,638円 )

3日目

900
600
1200
グリーン
3
-
4549347252261
25kg

1個

45,720( 50,292円 )

3日目

900
600
1200
アイボリー
3
-
4549347252339
25kg

1個

45,720( 50,292円 )

3日目

900
600
1200
ホワイト
3
パールホワイト
4549347252407
25kg

1個

45,720( 50,292円 )

3日目

900
600
1200
グリーン
4
-
4549347252278
32kg

1個

55,600( 61,160円 )

3日目

900
600
1200
アイボリー
4
-
4549347252346
32kg

1個

55,600( 61,160円 )

3日目

900
600
1200
ホワイト
4
パールホワイト
4549347252414
32kg

1個

55,600( 61,160円 )

3日目

900
600
1500
グリーン
4
-
4549347252285
33kg

1個

58,293( 64,122円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用
・小型のラックとしてご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(固定タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト