(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSパールワゴン(軽量タイプ・天板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSP-9082LTE
CSパールワゴン(軽量タイプ・天板付) CSパールワゴン(ケイリョウタイプ・テンバンツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,506円
税込単価
43,457円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

CSP-9082LTE 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSP-9082LTE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
キャスター
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-9082LTE

900
600
900
グリーン
2段+天板付
グリーン
75φゴム車
4549347244006

1個

39,506( 43,457円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・簡易作業も可能な天板付です
・固定タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(軽量タイプ・天板付)の型番CSP-9082LTEのページです。
型番CSP-9082LTEに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(軽量タイプ・天板付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-7561LTPNUI
CSP-7561LVNUW
CSP-7561LVW
CSP-9082LTENU
CSP-9082LTPI
CSP-9082LTPNUI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
段数
(段)
色詳細 キャスター JANコード

31,774円

( 34,951円 )
1個 あり

3日目

750500620アイボリー1段+天板付アイボリー75φナイロンウレタン車4549347243733

33,880円

( 37,268円 )
1個 あり

3日目

750500620ホワイト1段+天板付ホワイト75φナイロンウレタン車4549347243795

30,933円

( 34,026円 )
1個 あり

3日目

750500620ホワイト1段+天板付ホワイト75φゴム車4549347243764

42,440円

( 46,684円 )
1個 あり

3日目

900600900グリーン2段+天板付グリーン75φナイロンウレタン車4549347244037

39,506円

( 43,457円 )
1個 あり

3日目

900600900アイボリー2段+天板付アイボリー75φゴム車4549347244068

42,440円

( 46,684円 )
1個 あり

3日目

900600900アイボリー2段+天板付アイボリー75φナイロンウレタン車4549347244099

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました