(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSP-6062LY
CSパールワゴン(軽量タイプ・直進安定金具付) CSパールワゴン

CSパールワゴン(軽量タイプ・直進安定金具付) CSP-6062LY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,760円
税込単価
21,736円

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み...

詳細情報を確認する

  • セット内容(付属品):
    本体品
  • 材質:
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSP-6062LY 解除

Loading...

CSP-6062LY の仕様・寸法情報

商品情報

図面

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
キャスター
均等耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSP-6062LY

600
400
600
グリーン
2段
グリーン
75φゴム車
100
4549347235660

1個

19,760( 21,736円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・軽量タイプ
・移動時の直進性をサポートする直進安定金具付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

CSP-6062LYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(軽量タイプ・直進安定金具付)の型番CSP-6062LYのページです。
型番CSP-6062LYに関する仕様情報を記載しております。

CSパールワゴン(軽量タイプ・直進安定金具付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSP-6062LYD
CSP-6062LYI
CSP-6062LYNU
CSP-6062LYNUD
CSP-6062LYNUI
CSP-6062LYNUW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
段数
(段)
色詳細 キャスター 均等耐荷重
(kg)
JANコード

19,760円

( 21,736円 )
1個 あり

3日目

600400600その他2段ダークグレー75φゴム車1004549347235752

19,760円

( 21,736円 )
1個 あり

3日目

600400600アイボリー2段アイボリー75φゴム車1004549347235691

21,667円

( 23,834円 )
1個 あり

3日目

600400600グリーン2段グリーン75φナイロンウレタン車1004549347235783

21,667円

( 23,834円 )
1個 あり

3日目

600400600その他2段ダークグレー75φナイロンウレタン車1004549347235875

21,667円

( 23,834円 )
1個 あり

3日目

600400600アイボリー2段アイボリー75φナイロンウレタン車1004549347235813

21,667円

( 23,834円 )
1個 あり

3日目

600400600ホワイト2段ホワイト75φナイロンウレタン車1004549347235844

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました