(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-B400SEB
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエキャリー(サイレントエラストマーシャシヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,973円
税込単価
6,570円

【特長】・ベタ棚構造の平台車が登場、連結・スタッキングも可能です・サイレントエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    118
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

SCR-B400SEB 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCR-B400SEB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-B400SEB

ブルー
520
390
2

1個

5,973( 6,570円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ棚構造の平台車が登場、連結・スタッキングも可能です
・サイレントエラストマー車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)の型番SCR-B400SEBのページです。
型番SCR-B400SEBに関する仕様情報を記載しております。

サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCR-B400SEBK
SCR-B400SEBKS
SCR-B400SEBS
SCR-B400SEKB
SCR-B400SEKBK
SCR-B400SEKBKS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
質量
(kg)

5,973円

( 6,570円 )
1個 あり

3日目

ブラック5203902

7,613円

( 8,374円 )
1個 あり

3日目

ブラック5203902.1

7,613円

( 8,374円 )
1個 あり

3日目

ブルー5203902.1

5,186円

( 5,705円 )
1個 あり

3日目

ブルー5203901.9

5,186円

( 5,705円 )
1個 あり

3日目

ブラック5203901.9

6,813円

( 7,494円 )
1個 あり

3日目

ブラック5203902

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました