(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サカエキャリー(エラストマー車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCR-B400EB
サカエキャリー(エラストマー車) サカエキャリー(エラストマーシャ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,573円
税込単価
3,930円

【特長】・ベタ棚構造の平台車が登場、連結・スタッキングも可能です・エラストマー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全高(mm):
    118
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立品

型番

SCR-B400EB 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCR-B400EB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-B400EB

ブルー
520
390
2

1個

3,573( 3,930円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ棚構造の平台車が登場、連結・スタッキングも可能です
・エラストマー車

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエキャリー(エラストマー車)の型番SCR-B400EBのページです。
型番SCR-B400EBに関する仕様情報を記載しております。

サカエキャリー(エラストマー車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCR-B400EBKS
SCR-B400EKB
SCR-B400EKBK
SCR-B400EKBS
SCR-B450EB
SCR-B450EBK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
質量
(kg)

4,560円

( 5,016円 )
1個 あり

3日目

ブラック5203902

3,147円

( 3,462円 )
1個 あり

3日目

ブルー5203901.9

3,147円

( 3,462円 )
1個 あり

3日目

ブラック5203901.9

4,227円

( 4,650円 )
1個 あり

3日目

ブルー5203901.9

3,880円

( 4,268円 )
1個 あり

3日目

ブルー6204302.3

3,880円

( 4,268円 )
1個 あり

3日目

ブラック6204302.3

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました