(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性パーツボックス(PP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Y-105DP
導電性パーツボックス(PP) ドウデンセイパーツボックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【特長】・導電性ボックスは、材料にカーボンを混入し、導電性をアップ・マトリック...

詳細情報を確認する

型番

Y-105DP 解除

Loading...

 
カタログを表示

Y-105DP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-105DP

1.6
213
166
62
4549347503776
-
-
1個

1個

1,440( 1,584円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性ボックスは、材料にカーボンを混入し、導電性をアップ
・マトリックス自体が導電層である為、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電除去効果を発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性パーツボックス(PP)の型番Y-105DPのページです。
型番Y-105DPに関する仕様情報を記載しております。

導電性パーツボックス(PP)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Y-103DP
Z-100NDP
Z-200NDP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
JANコード 材質1 内容量

946円

( 1,041円 )
1個 あり

3日目

0.7103166624549347503769導電性ポリプロピレン(PP)ブラック-

920円

( 1,012円 )
1個 あり

3日目

0.899161674549347503745導電性ポリプロピレン(PP)ブラック-

1,680円

( 1,848円 )
1個 あり

3日目

1.5198161674549347503752導電性ポリプロピレン(PP)ブラック-

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました