(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプ

レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円

【特長】・レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子です・先端が超硬球になっ...

詳細情報を確認する

  • 先端径D(mm):
    2(ボール)
  • 測定子材質:
    ステンレス(先端が超硬球)

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付ねじサイズ(mm)
本体長さ(mm)
取付本体型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M1.7×P0.35
13.3
LT-310

1個

950( 1,045円 )

3日目

M1.7×P0.35
18.1
LT-315

1個

950( 1,045円 )

3日目

M1.7×P0.35
28.4
LT-316

1個

950( 1,045円 )

3日目

M1.7×P0.35
17.8
LT-352

1個

950( 1,045円 )

3日目

M1.7×P0.35
37.38
LT-353

1個

950( 1,045円 )

3日目

M1.7×P0.35
14.8
LT-355

1個

950( 1,045円 )

3日目

M1.7×P0.35
11.8
LT-358

1個

950( 1,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子です
・先端が超硬球になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーテスト(てこ式ダイヤルゲージ)用測定子 先端Φ2.0標準タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました