(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L

標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,782円
税込単価
60,260円

【特長】・標準型SMD-565Aの廉価版・アンビル調整ネジ無し・高精度0.00...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~12
  • 目量(mm):
    0.001
  • 測定力(N):
    1.5以下
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 差込深さ(mm):
    30
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    Φ10平
  • 測定子・アンビルの平行度(μm):
    3
  • 指示誤差(μm):
    ±3
  • 測定子:
    セラミック製
  • 重量(g):
    415
  • アンビル:
    セラミック製

型番

SMD-565A-L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMD-565A-L

1個

54,782( 60,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型SMD-565Aの廉価版
・アンビル調整ネジ無し
・高精度0.001mm
・指示範囲:12mm

Loading...

SMD-565A-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-Lの型番SMD-565A-Lのページです。
型番SMD-565A-Lに関する仕様情報を記載しております。

標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました