(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMD-540A
標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01・0.001mm ダイヤルシックネスゲージ

標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01・0.001mm SMD-540A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,204円
税込単価
37,624円

【特長】・デジタルシックネスゲージは、最小表示量0.01mmと0.001mmの...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定子・アンビルの寸法(mm):
    Φ10平
  • 測定子:
    セラミック製
  • アンビル:
    セラミック製

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SMD-540A 解除

Loading...

SMD-540A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
差込深さ(mm)
測定子・アンビルの平行度(μm)
指示誤差(μm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMD-540A

0~12
0.01
1.0以下
30
5
±20
290

1個

34,204( 37,624円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルシックネスゲージは、最小表示量0.01mmと0.001mmの2タイプあります
・SMD-565A:アンビルの昇降により、最大15mmの厚さまで測定できる0.001mmモデル
・SMD-540A:差し込み深さ30mmの標準タイプ
・SMD-550A:差し込み深さ120mmのため、シート状ワークの測定に有効

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SMD-540Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01・0.001mmの型番SMD-540Aのページです。
型番SMD-540Aに関する仕様情報を記載しております。

標準型デジタルシックネスゲージ 最小表示量:0.01・0.001mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMD-550A
SMD-565A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
差込深さ
(mm)
測定子・アンビルの平行度
(μm)
指示誤差
(μm)
重量
(g)

42,042円

( 46,246円 )
1個 あり

3日目

0~120.011.0以下1205±20440

63,046円

( 69,351円 )
1個 -

3日目

0~150.0011.5以下303±3470

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました