(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IM-821
内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式) ダイヤルキャリパゲージ

内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式) IM-821

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,501円
税込単価
96,251円

【特長】・アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

IM-821 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大測定値(mm)
目量・最小表示(mm)
測定範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-821

30
0.01
10~30

1個

87,501( 96,251円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームの開閉レバーにより測定アームを閉じ、ワーク溝に差し込んで内径を測定します
・溝幅の狭い箇所の測定に便利なハンディタイプで、測定アームの先端は摩耗の少ない硬質金属を使用
・読み取りやすい中2針式を採用
・各型最小測定寸法でのリングゲージ等による基準寸法合わせののち、測定値の直読が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

IM-821で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)の型番IM-821のページです。
型番IM-821に関する仕様情報を記載しております。

内測ダイヤルキャリパーゲージ(アーム開閉レバー式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IM-816
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定値
(mm)
目量・最小表示
(mm)
測定範囲
(mm)

49,997円

( 54,997円 )
1個 あり

3日目

150.0055~15

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました