(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度ミニタイプ

Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度ミニタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,894円 87,727円
税込単価
106,583円 96,500円

【特長】・測定器に無線通信Bluetoothを内蔵し、アダプタ・ケーブル不要な...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~12.5
  • 目量(mm):
    0.001
  • 保護等級:
    IP67(防水)
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 指示誤差:
    4μm
  • 取付軸径(mm):
    8
  • 文字盤径(mm):
    45
  • 電源:
    CR2032
  • 測定子:
    Φ2球状
  • 測定データ出力端子詳細:
    Bluetooth

型番

SSI-250 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSI-250

1個

96,894円

87,727

( 96,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定器に無線通信Bluetoothを内蔵し、アダプタ・ケーブル不要な高品質測定システムを実現
・1/1000mm高精度コンパクト
・75g超軽量
・アナログ表示付き
・ワンタッチで、Bluetooth送信
・SmartMeasure(R)Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

Loading...

SSI-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度ミニタイプの型番SSI-250のページです。
型番SSI-250に関する仕様情報を記載しております。

Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度ミニタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました