(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普及型シリンダゲージ(CDタイプ)

普及型シリンダゲージ(CDタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,867円 ~ 53,802円  特別価格 
税込価格
21,854円 ~ 59,182円  特別価格 

【特長】・JIS B 7515A級に準拠・測定子、換ロッドの先端に超硬合金を使...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • くり返し精密度(μm):
    0.5
  • 広範囲精度(μm):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ダイヤルゲージはオプション。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
替えワッシャ数
質量(g)
詳細タイプ
ニギリ下長さ(mm)
換ロッド数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18~35
0.5・1mm 各1枚
160
普及型
100
2mmとび 9本

1個

19,867円

19,304

( 21,234円 )

3日目

18~35
0.5・1mm 各1枚
150
普及型ショートサイズ
50
2mmとび 9本

1個

19,867円

19,304

( 21,234円 )

3日目

35~60
0.5・1・2・3mm 各1枚
230
普及型
150
5mmとび 6本

1個

20,851円

20,288

( 22,317円 )

3日目

50~150
0.5・1・2・3mm 各1枚
250
普及型
150
5mmとび 11本

1個

23,800円

23,238

( 25,562円 )

3日目

160~250
0.5・1・2・3・4・5・6mm 各1枚
740
普及型
250
15mmとび 6本

1個

53,802円

43,455

( 47,801円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 7515A級に準拠
・測定子、換ロッドの先端に超硬合金を使用
・オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ダイヤルゲージはオプション。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普及型シリンダゲージ(CDタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました