(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZS-518
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523 ダイヤルゲージヨウソクテイシ

ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523 ZS-518

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

【特長】・ダイヤルゲージ用ニードル測定子です・材質は、SK4です

詳細情報を確認する

  • 取付ねじサイズ(mm):
    M2.5×P0.45
  • 先端径D(mm):
    0.3
  • 外径(mm):
    4.5
  • 測定子材質:
    SK4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ZS-518 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZS-518

12.5

1個

920( 1,012円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージ用ニードル測定子です
・材質は、SK4です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZS-518で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523の型番ZS-518のページです。
型番ZS-518に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZS-523
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体長さ
(mm)

920円

( 1,012円 )
1個 あり

3日目

17.3

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました