(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,082円
税込価格
50,690円

【特長】・ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です・標準型からプリセッ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~12
  • 最小表示(mm):
    0.001
  • 器差(mm):
    ±0.005
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベース寸法(mm):
    75
  • 全長(mm):
    115.7
  • 質量(g):
    300

(i)ご注意

  • 測定力を低くすることはできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
測定子形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
針状

1個

46,082( 50,690円 )

3日目

Φ2mm平

1個

46,082( 50,690円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です
・標準型からプリセット機能を除いた、低価格の簡易モデルです

(i)ご注意

  • 測定力を低くすることはできません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型デジタルデプスゲージ 最小表示量:0.001mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました