(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,620円 111,057円
税込単価
128,282円 122,163円

【特長】・測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能・スリムなボディによる抜群の...

詳細情報を確認する

型番

SWT-NEO 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWT-NEO

1個

116,620円

111,057

( 122,163円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能
・スリムなボディによる抜群のグリップ感
・LCD画面上に操作手順をガイド表示
・4つのキーによる簡単安心操作
・USB接続でパソコンへのデータ転送が可能
・チルトスタンド付
【用途】
・塗装、ライニング、メッキ
・アルマイトなどの絶縁性皮膜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEOの型番SWT-NEOのページです。
型番SWT-NEOに関する仕様情報を記載しております。

デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEOのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました