(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通騒音計 NL-43シリーズ

普通騒音計 NL-43シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
224,420円 ~ 296,000円  特別価格 
税込価格
246,862円 ~ 325,600円  特別価格 

【特長】・LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    騒音計
  • 測定項目:
    音圧レベル
  • 周波数範囲(Hz):
    20~8000
  • サイズ(mm):
    83.5(W)×34.5(D)×258(H)
  • 出力部(再生出力端子):
    RS-232C、USB、LAN
  • 測定レベル範囲(A特性)(dB):
    25~138
  • 測定レベル範囲(C特性)(dB):
    33~138
  • 測定レベル範囲(Z特性)(dB):
    38~138
  • 測定レベル範囲(C特性ピークサウンドレベル)(dB):
    55~141
  • 測定レベル範囲(Z特性ピークサウンドレベル)(dB):
    60~141
  • 周波数重み付け特性:
    A、CおよびZ特性
  • 時間重み付特性:
    F(速い)、S(遅い)、I(インパルス)
  • 補正機能:
    ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
  • 電源:
    単3形電池4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
  • 質量(g):
    約400(電池含む)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
詳細タイプ
出力
測定機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
検定なし
交流出力、直流出力、出力レンジ
瞬時値、演算値、選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて最大4つのチャンネルを同時に測定

1個

224,420( 246,862円 )

3日目

機能拡張プログラムNX-43EX付検定なし
交流出力、直流出力、出力レンジ、コンパレータ
瞬時値、演算値、選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて最大4つのチャンネルを同時に測定、オートストア機能、コンパレータ機能、データ連続出力機能、3種類のトリガ機能(レベルトリガ、タイマーオート、外部トリガ)、LAN機能、4種類のマーカ機能

1個

280,000円

260,316

( 286,348円 )

3日目

機能拡張プログラムNX-43EX及び検定付
交流出力、直流出力、出力レンジ、コンパレータ
瞬時値、演算値、選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて最大4つのチャンネルを同時に測定、オートストア機能、コンパレータ機能、データ連続出力機能、3種類のトリガ機能(レベルトリガ、タイマーオート、外部トリガ)、LAN機能、4種類のマーカ機能

1個

296,000( 325,600円 )

3日目

検定付
交流出力、直流出力、出力レンジ
瞬時値、演算値、選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて最大4つのチャンネルを同時に測定

1個

263,620円

223,787

( 246,166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます
・直観的かつ分かりやすいユーザーインターフェースを備え、使いやすさを追求しました
・世界中どこからでもアクセスすることが出来るため、オフィスにいながら遠隔地の騒音モニタリングが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通騒音計 NL-43シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました