(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-RD5BL
フック付きデジタルデプスゲージ E-RDシリーズ デプスゲージ

フック付きデジタルデプスゲージ E-RDシリーズ E-RD5BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,902円
税込単価
53,792円

【特長】・フック付デプスバーで3つの測定が可能です(フック測定・深さ測定・段差...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 電源:
    SR44×1個
  • ベース寸法(mm):
    80
  • ロッド径(mm):
    Φ2
  • C(mm):
    16
  • E(mm):
    1
  • F(mm):
    Φ4

型番

E-RD5BL 解除

Loading...

E-RD5BL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

単位:mm

型番測定範囲最小表示器差電源質量ABCDEF
E-RD5BL0~500.01±0.02SR44×1個150g1408016Φ21Φ4
E-RD10BL0~1000.01±0.03170g190
E-RD15BL0~1500.01180g238

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-RD5BL

0~50
±0.02
140
150

1個

48,902( 53,792円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック付デプスバーで3つの測定が可能です(フック測定・深さ測定・段差特定)
・フック先端Φ4
・データ出力機能付

E-RD5BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フック付きデジタルデプスゲージ E-RDシリーズの型番E-RD5BLのページです。
型番E-RD5BLに関する仕様情報を記載しております。

フック付きデジタルデプスゲージ E-RDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-RD10BL
E-RD15BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全長(mm) 質量(g)

53,802円

( 59,182円 )
1個 あり

3日目

0~100±0.03190170

48,902円

( 53,792円 )
1個 あり

3日目

0~150±0.03238180

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました