(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSM-21E-010-TC1-ASP
高精度ハンディタイプ温度計用 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ オンドセンサー

高精度ハンディタイプ温度計用 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ BSM-21E-010-TC1-ASP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,500円
税込単価
29,150円

【特長】・BSMシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~200
  • 熱電対の種類:
    E
  • コードの長さ(m):
    1
  • プラグ形状:
    ASP標準プラグ
  • 許容差(℃):
    ±0.30
  • パイプ材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 修理可否:
    不可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BSM-21E-010-TC1-ASP 解除

Loading...

BSM-21E-010-TC1-ASP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コードの種類
応答速度(s)
グリップ材質
耐久性
保護管外径
保護管コーティングの有無
保護管の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSM-21E-010-TC1-ASP

グリップタイプ被覆コード
2.5
ポリアセタール
B(1年以上)
2.1mm
なし
100

1個

26,500( 29,150円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BSMシリーズは、液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BSM-21E-010-TC1-ASPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度ハンディタイプ温度計用 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズの型番BSM-21E-010-TC1-ASPのページです。
型番BSM-21E-010-TC1-ASPに関する仕様情報を記載しております。

高精度ハンディタイプ温度計用 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSM-11E-010-TS1-ASP
BSM-22E-010-TC1-ASP
BSM-31E-030-TC1-ASP
BSM-51E-100-TC1-ASP
BSM-91E-010-TS1-ASP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コードの種類 応答速度
(s)
グリップ材質 耐久性 保護管外径 保護管コーティングの有無 保護管の長さ
(mm)

27,500円

( 30,250円 )
1個 あり

10日目

スリーブタイプ被覆コード1.5-C(半年以上)1.5mmなし100

29,500円

( 32,450円 )
1個 あり

10日目

グリップタイプ被覆コード20ポリアセタールB(1年以上)約2.5mmあり100

26,500円

( 29,150円 )
1個 あり

10日目

グリップタイプ被覆コード3ポリアセタールB(1年以上)3.0mmなし300

28,500円

( 31,350円 )
1個 あり

10日目

グリップタイプ被覆コード5ポリアセタールB(1年以上)5.0mmなし1000

27,500円

( 30,250円 )
1個 あり

10日目

スリーブタイプ被覆コード0.5-C(半年以上)0.9mmなし100

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました