(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BUM-10E-TS1-ASP
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ オンドセンサー

高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ BUM-10E-TS1-ASP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,102円
税込単価
43,012円

【特長】・BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです・平行平打...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~200
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 熱電対の種類:
    E
  • コードの種類:
    シリコン被覆コード
  • プラグ形状:
    ASP標準プラグ
  • 許容差(℃):
    ±0.30
  • 応答速度(s):
    1.5
  • パイプ材質:
    SUS304
  • 耐久性:
    C(半年以上)
  • コード外径(φ/mm):
    2.3
  • 被覆材質:
    テフロン
  • 修理可否:
    不可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドアや蓋に挟んで使用する場合、金属疲労により断線する場合がありますのでご了承ください。

型番

BUM-10E-TS1-ASP 解除

Loading...

BUM-10E-TS1-ASP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
コードの長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BUM-10E-TS1-ASP

1

1個

39,102( 43,012円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです
・平行平打線部をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます
・冷凍庫・冷蔵庫・恒温槽・インキュベーターや乾燥炉などの庫内温度管理に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ドアや蓋に挟んで使用する場合、金属疲労により断線する場合がありますのでご了承ください。

BUM-10E-TS1-ASPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズの型番BUM-10E-TS1-ASPのページです。
型番BUM-10E-TS1-ASPに関する仕様情報を記載しております。

高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BUM-01E-TS1-ASP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コードの長さ
(m)

29,302円

( 32,232円 )
1個 あり

10日目

0.1

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました