(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AM-9200
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ オンドケイ

メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ AM-9200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,020円 141,668円
税込単価
160,622円 155,835円

【特長】・AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40(15~80%RH(結露なきこと))
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 信号源抵抗(Ω):
    500Ω以下(測定インターバル1秒以上)/100Ω以下(測定インターバル1秒未満)
  • メモリ機能:
    あり
  • 表示:
    液晶
  • 温度係数(℃):
    ±(0.04×Δt)
  • 保存条件(℃/RH):
    -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
  • 使用時間(h):
    設定インターバル0.2秒:約50、設定インターバル1秒:約55、設定インターバル10秒:約140
  • 電源(内部):
    アルカリ単三乾電池×4本(付属品)、または専用ACアダプタ(別売品)
  • リニアライズ方式:
    デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 付属品:
    アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、通信ケーブル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 温度センサは別売です。センサのプラグはANPをお選びください。

型番

AM-9200 解除

Loading...

AM-9200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
詳細タイプ
入力点数(点)
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(H)(mm)
外形寸法(D)(mm)
熱電対の種類
質量(g)
測定精度(分解能:0.1℃)
基準接点補償精度(℃)
サンプリング周期(ms)
入力コネクタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-9200

T:-200~400 / E:-200~800 / J:-200~1100 / K:-200~1370 / R:0~1760
0.2/1
マルチ入力・6チャンネルタイプ
6
92
155
36
E、K、J、T、R
410(乾電池含む)
(E、K、J、T)-200.0~-100.1℃:±1.5℃、-100.0~-0.1℃:±1.0℃、0.0~200.0℃:±0.5℃、200.1~500.0℃:±0.7℃、500.1℃以上:±1.0℃、(R)0.0℃~500.0℃:±2.0℃、500.1℃以上:±2.5℃
±0.5(25℃±10℃環境において)
1秒~99分59秒(1)、0.20秒~0.99秒(0.01)
ANPコネクタ(銅・銅)

1個

146,020円

141,668

( 155,835円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
・入力点数は6チャンネルタイプ、12チャンネルタイプ、入力種は熱電対種固定タイプ・熱電対種マルチ入力タイプの4種類より選択可能
・通信はUSBにてパソコンへ転送可能
・専用データ解析ソフト「AMS-900」(オプション)によるデータの解析処理が可能
・チャンネル間誤差を極力排除
・乾電池(付属)とACアダプタ(オプション)の2電源方式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 温度センサは別売です。センサのプラグはANPをお選びください。

AM-9200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズの型番AM-9200のページです。
型番AM-9200に関する仕様情報を記載しております。

メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AM-9000E
AM-9000K
AM-9100E
AM-9100K
AM-9300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
温度最小表示
(℃)
詳細タイプ 入力点数
(点)
外形寸法(W)
(mm)
外形寸法(H)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
熱電対の種類 質量
(g)
測定精度(分解能:0.1℃) 基準接点補償精度
(℃)
サンプリング周期
(ms)
入力コネクタ

146,020円

( 160,622円 )
1個 あり

10日目

-200~8000.1/1熱電対種固定・6チャンネルタイプ69215536E380(乾電池含む)-200.0~-100.1℃:±1.0℃、-100.0~-0.1℃:±0.5℃、0.0~200.0℃:±0.3℃、200.1~500.0℃:±0.5℃、500.1℃以上:±0.7℃±0.3(25℃±10℃環境において)1秒~99分59秒(1)、0.10秒~0.99秒(0.01)ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)

146,020円

( 160,622円 )
1個 あり

10日目

-200~13700.1/1熱電対種固定・6チャンネルタイプ69215536K380(乾電池含む)-200.0~-100.1℃:±1.0℃、-100.0~-0.1℃:±0.5℃、0.0~200.0℃:±0.3℃、200.1~500.0℃:±0.5℃、500.1℃以上:±0.7℃±0.3(25℃±10℃環境において)1秒~99分59秒(1)、0.10秒~0.99秒(0.01)ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)

195,020円

( 214,522円 )
1個 あり

10日目

-200~8000.1/1熱電対種固定・12チャンネルタイプ129616060E480(乾電池含む)-200.0~-100.1℃:±1.0℃、-100.0~-0.1℃:±0.5℃、0.0~200.0℃:±0.3℃、200.1~500.0℃:±0.5℃、500.1℃以上:±0.7℃±0.3(25℃±10℃環境において)1秒~99分59秒(1)、0.10秒~0.99秒(0.01)ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)

195,020円

( 214,522円 )
1個 あり

10日目

-200~13700.1/1熱電対種固定・12チャンネルタイプ129616060K480(乾電池含む)-200.0~-100.1℃:±1.0℃、-100.0~-0.1℃:±0.5℃、0.0~200.0℃:±0.3℃、200.1~500.0℃:±0.5℃、500.1℃以上:±0.7℃±0.3(25℃±10℃環境において)1秒~99分59秒(1)、0.10秒~0.99秒(0.01)ANPコネクタ(熱電対同種金属入力)

195,020円

( 214,522円 )
1個 あり

17日目

R:0~1760 / T:-200~400 / K:-200~1370 / E:-200~800 / J:-200~11000.2/1マルチ入力・12チャンネルタイプ129616060E、K、J、T、R410(乾電池含む)(E、K、J、T)-200.0~-100.1℃:±1.5℃、-100.0~-0.1℃:±1.0℃、0.0~200.0℃:±0.5℃、200.1~500.0℃:±0.7℃、500.1℃以上:±1.0℃、(R)0.0℃~500.0℃:±2.0℃、500.1℃以上:±2.5℃±0.5(25℃±10℃環境において)1秒~99分59秒(1)、0.20秒~0.99秒(0.01)ANPコネクタ(銅・銅)

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました