(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ

ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,764円 ~ 88,102円  特別価格 
税込価格
48,140円 ~ 96,912円  特別価格 

【特長】・低消費電流と高精度の両立・防水性能IPX5相当(HR-1100、HR...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50(0~80%RH以内(但し、結露なきこと))
  • 入力点数(点):
    1
  • 信号源抵抗(Ω):
    1k以下
  • 外形寸法(W)(mm):
    82
  • 外形寸法(H)(mm):
    166
  • 外形寸法(D)(mm):
    36
  • オートパワーオフ:
    あり
  • ホールド機能:
    あり
  • 質量(g):
    約350(乾電池含む)
  • 保存条件(℃/RH):
    -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
  • 電源(内部):
    アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
  • リニアライズ方式:
    デジタルリニアライズ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 操作スイッチ:
    メンブレンスイッチ(クリック付)
  • 入力コネクタ:
    ASPコネクタ(熱電対同種金属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 温度センサは別売です。センサのプラグはASPをお選び下さい。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
防滴・防水機能
詳細タイプ
バックライト
P/Vホールド機能
分解能切り替え
キャリブレーション機能
アラーム出力
メモリ機能
表示
熱電対の種類
測定精度(分解能:1℃)
測定精度(分解能:0.1℃)
基準接点補償精度(℃)
温度係数(℃)
使用時間(h)
サンプリング周期(ms)
付属品
適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-200~800
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
防水
ベーシック
なし
なし
なし
なし
なし
なし
液晶
E
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約900
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

44,761( 49,237円 )

3日目

-200~1370
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
防水
ベーシック
なし
なし
なし
なし
なし
なし
液晶
K
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約900
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

43,764( 48,140円 )

3日目

-200~800
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
防水
スタンダード
あり
あり
あり
なし
なし
なし
液晶
E
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約900
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

54,731( 60,204円 )

3日目

-200~1370
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
防水
スタンダード
あり
あり
あり
なし
なし
なし
液晶
K
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約900
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

54,731( 60,204円 )

4日目

-200~800
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
なし
高機能
あり
あり
あり
あり
あり
なし
液晶
E
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約600
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、アラーム出力ケーブル(ALMHA-1.5)
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

62,622( 68,884円 )

10日目

-200~1370
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
なし
高機能
あり
あり
あり
あり
あり
なし
液晶
K
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約600
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、アラーム出力ケーブル(ALMHA-1.5)
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

62,622( 68,884円 )

10日目

-200~800
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
なし
アナログ出力付
あり
あり
あり
あり
あり
なし
液晶
E
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約20
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、アラーム出力ケーブル(ALMHA-1.5)、アナログ出力ケーブル(ANGHA-1.5)
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

78,302( 86,132円 )

10日目

-200~1370
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
なし
アナログ出力付
あり
あり
あり
あり
あり
なし
液晶
K
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約20
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、アラーム出力ケーブル(ALMHA-1.5)、アナログ出力ケーブル(ANGHA-1.5)
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

88,102円

85,943

( 94,537円 )

10日目

-200~800
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
防水
LED表示
なし
なし
なし
なし
なし
なし
LED
E
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約300
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

49,745円

44,049

( 48,454円 )

3日目

-200~1370
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
防水
LED表示
なし
なし
なし
なし
なし
なし
LED
K
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約300
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

49,745( 54,720円 )

6日目

-200~800
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
なし
メモリ機能付
あり
あり
あり
なし
なし
あり
液晶
E
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約550
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、通信ケーブル、専用ソフト(AMS-300)
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

75,362円

73,666

( 81,033円 )

10日目

-200~1370
0.1(-104.9~504.9℃)、1(その他範囲)
なし
メモリ機能付
あり
あり
あり
なし
なし
あり
液晶
K
0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃)、0℃未満:±(指示値の0.5%+1℃)
0.0℃以上:±(指示値の0.05%+0.2℃)、0.0℃未満:±(指示値の0.15%+0.2℃)
±0.2(25℃±10℃において)
±0.02×Δt
約550
約200
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、通信ケーブル、専用ソフト(AMS-300)
EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013、class A Table2(Industrial)、RoHS:IEC EN 63000:2018

1個

68,502( 75,352円 )

10日目

-104.9~204.9
0.01(-104.99~199.99℃ HRMシリーズ専用温度センサ使用時)、0.1(-104.9~204.9℃)
防水
ベーシック
なし
なし
なし
なし
なし
なし
液晶
E
-
-104.9~204.9℃:±0.1℃
±0.10(25℃±10℃において)
±0.005×Δt
約600
約500
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
-

1個

48,902( 53,792円 )

10日目

-104.9~204.9
0.01(-104.99~199.99℃ HRMシリーズ専用温度センサ使用時)、0.1(-104.9~204.9℃)
防水
スタンダード
あり
あり
あり
なし
なし
なし
液晶
E
-
-104.9~204.9℃:±0.1℃
±0.10(25℃±10℃において)
±0.005×Δt
約600
約500
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
-

1個

58,702( 64,572円 )

10日目

-104.9~204.9
0.01(-104.99~199.99℃ HRMシリーズ専用温度センサ使用時)、0.1(-104.9~204.9℃)
なし
高機能
あり
あり
あり
あり
あり
なし
液晶
E
-
-104.9~204.9℃:±0.1℃
±0.10(25℃±10℃において)
±0.005×Δt
約350
約500
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、アラーム出力ケーブル(ALMHA-1.5)
-

1個

67,522( 74,274円 )

10日目

-104.9~204.9
0.01(-104.99~199.99℃ HRMシリーズ専用温度センサ使用時)、0.1(-104.9~204.9℃)
なし
メモリ機能付
あり
あり
あり
なし
なし
あり
液晶
E
-
-104.9~204.9℃:±0.1℃
±0.10(25℃±10℃において)
±0.005×Δt
約450
約500
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、通信ケーブル、専用ソフト(AMS-300)
-

1個

78,302( 86,132円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低消費電流と高精度の両立
・防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
・日本国内生産ならではの高品質・信頼性
・見やすい大型表示画面
・シンプル操作で使いやすい
・安立計器のさまざまな温度センサに対応
・自動補正機能(HRMシリーズのみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 温度センサは別売です。センサのプラグはASPをお選び下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました