(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革内縫い5本指 中袖 C-507-12

牛床革内縫い5本指 中袖 C-507-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【特長】・ハードな現場専用のロングタイプグローブ・牛革をメインに、常に危険がと...

詳細情報を確認する

型番

C-507-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-507-12

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな現場専用のロングタイプグローブ
・牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート

カタログ

 

Loading...

C-507-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革内縫い5本指 中袖 C-507-12の型番C-507-12のページです。
型番C-507-12に関する仕様情報を記載しております。

牛床革内縫い5本指 中袖 C-507-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました