(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革クレスト手袋 P-514 白 Sサイズ

豚革クレスト手袋 P-514 白 Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・レディースタイプ・はみ出し革を挟み縫い糸が外に露出しない縫い方「内縫...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-514

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レディースタイプ
・はみ出し革を挟み縫い糸が外に露出しない縫い方「内縫い」を採用

カタログ

 

Loading...

P-514で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革クレスト手袋 P-514 白 Sサイズの型番P-514のページです。
型番P-514に関する仕様情報を記載しております。

豚革クレスト手袋 P-514 白 Sサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました