(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェルザ熔接用5本指手袋

ウェルザ熔接用5本指手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【特長】・牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい・綿厚手インナー入りで熱が伝わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    牛床革
  • 材質詳細:
    本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル
  • カラー:
    グレー
  • サイズ:
    F

型番

W-0514N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-0514N

5個

1,290( 1,419円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすい
・綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくい
・綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくい
・手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工
・甲側1枚革縫製。縫製部分は、はみ出し革入り加工で糸が切れにくい

カタログ

 

Loading...

W-0514Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルザ熔接用5本指手袋の型番W-0514Nのページです。
型番W-0514Nに関する仕様情報を記載しております。

ウェルザ熔接用5本指手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました