(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA323MA-31
交換ノズル(EA323MA-2用) ノズル

交換ノズル(EA323MA-2用) EA323MA-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

型式:EA323MA-31,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーン...

詳細情報を確認する

型番

EA323MA-31 解除

Loading...

EA323MA-31 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ノズル先端サイズ
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA323MA-31

内径(ΦA):0.8mm、外径(ΦB):2.5mm
N60-01

3個

2,230( 2,453円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA323MA-31,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ0.8/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-32,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ1.0/φ2.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-33,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ1.3/φ3.2mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-34,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ1.6/φ3.5mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-35,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ2.0/φ4.9mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-37,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ3.0/φ7.0mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-38,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ4.2/φ6.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
型式:EA323MA-39,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:φ6.2/φ8.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)

EA323MA-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換ノズル(EA323MA-2用)の型番EA323MA-31のページです。
型番EA323MA-31に関する仕様情報を記載しております。

交換ノズル(EA323MA-2用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA323MA-32
EA323MA-33
EA323MA-34
EA323MA-35
EA323MA-37
EA323MA-38
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル先端サイズ 型番

2,230円

( 2,453円 )
3個 -

6日目

内径(ΦA):1.0mm、外径(ΦB):2.7mmN60-02

2,230円

( 2,453円 )
3個 -

6日目

内径(ΦA):1.3mm、外径(ΦB):3.2mmN60-03

2,230円

( 2,453円 )
1個 あり

2日目

内径(ΦA):1.6mm、外径(ΦB):3.5mmN60-04

2,230円

( 2,453円 )
3個 -

6日目

内径(ΦA):2.0mm、外径(ΦB):4.9mmN60-05

2,230円

( 2,453円 )
1個 -

1日目

内径(ΦA):3.0mm、外径(ΦB):7.0mmN60-07

2,530円

( 2,783円 )
3個 -

6日目

内径(ΦA):4.2mm、外径(ΦB):6.7mmN60-08

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました