(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中溶接棒 AQー414 4.0×450

水中溶接棒 AQー414 4.0×450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,800円
税込単価
42,680円

水中での溶接作業を安全に確実に施工可能にした水中溶接棒。【用途】・水中での様々...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒径(mm):
    4
  • 棒長(mm):
    450
  • 電流(A):
    200~250

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ溶接棒棒径(mm)4
棒長(mm)450電流(A)200~250
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQ-414

1個

38,800( 42,680円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

水中での溶接作業を安全に確実に施工可能にした水中溶接棒。
【用途】
・水中での様々な溶接作業

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中溶接棒 AQー414 4.0×450の型番AQ-414のページです。
型番AQ-414に関する仕様情報を記載しております。

水中溶接棒 AQー414 4.0×450のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト